GZB-S Ø1 1/4" Ø10 KD
Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
ID 224422
GZB-S Ø1 1/4" Ø10 KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
- Koelvloeistofbestendig
- Klemdiameter: 10 mm
- Buitendiameter: 1 1/4"
- Lengte: 60.5 mm
Technické údaje
| Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S KD |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| Buitendiameter D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar