GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 224406
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
- Resistente a la refrigeración
- Diámetro de sujeción: 3/8"
- Diámetro exterior: 1 1/4"
- Longitud: 60.5 mm
Información técnica
| Técnica | Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| Diámetro de sujeción D1 | 3/8" |
| Diámetro exterior D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Version
Coolant-proof
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request