arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø12 Ø5/16 Podobné zobrazení

GZB-S Ø12 Ø5/16" KD

Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu

ID 224432

GZB-S Ø12 Ø5/16" KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
  • Odolná chladivu
  • Uchopovací průměr: 5/16"
  • O.D.-průměr: 12 mm
  • Délka: 45 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 12 KD
夹持直径 D1 5/16"
外径 D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 45 mm / 1.8"
伸出长度 L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂
标准长度

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计