arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø32 Ø13/16 Podobné zobrazení

GZB-S Ø32 Ø13/16" KD

Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu

ID 224454

GZB-S Ø32 Ø13/16" KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
  • Odolná chladivu
  • Uchopovací průměr: 13/16"
  • O.D.-průměr: 32 mm
  • Délka: 60.5 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
Řada GZB-S KD
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 32 KD
Upínací průměr D1 13/16"
Vnější průměr D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 60,5 mm / 2.4"
Projekční délka L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.3
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Odolná chladivu

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání