arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P CAT 50 Ø1/4 Ilustração semelhante

TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 1447932

TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Platinum
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 50
  • Diâmetro de fixação: 1/4"
  • Comprimento de projeção: 81 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 17 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Platinum
Interface do porta-ferramentas CAT 50
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 1/4"
D2 [mm] 26.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 19.8
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.6
L5 [mm] 61.95
G M5
Min. torque [Nm] 17.0
Peso [kg] 3.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para chips de dados disponíveis como padrão

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta