arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1318356

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 14 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 110 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Slim 4ax
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 48.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 110.0
重量 [kg] 1.2
Cool Flow モデル あり

振れ精度
≤ 0.006 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
Cool Flow バージョン
クランピング直径上に 90° 間隔で取り付けた 4 つの冷媒流路によるターゲット化冷却

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。