TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø20x105
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1451121
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø20x105, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 105 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
Technické údaje
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 55.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 76.05 |
| G | M16x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
可用 MQL 的型号
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
可根据要求提供带冷流的 TENDO Slim 4ax