arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1423227

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 45 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 93.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.4
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání