TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1319655
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 120 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 16 Nm
Technické údaje
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计