arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1319656

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M6
Min. torque [Nm] 23.0
Peso [kg] 1.2
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta