TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS
Hydraulický upínač nástrojů
ID 216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: DSE
- Verze s jedním aktivačním šroubem pro upínání za vnitřní / vnější průměr
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 16 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 65 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | DSE |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 65.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Plně válcovité pro poháněné nástroje
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání