TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
ID 216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Turn
- Interface do porta-ferramentas: DSE
- Versão com dois parafusos de acionamento para fixação interna/externa
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 18 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 220 Nm
Technické údaje
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Turn |
| Interface do porta-ferramentas | DSE |
| Diâmetro de fixação D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 220.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão com dois parafusos de acionamento para fixação interna/externa
Versão
Totalmente cilíndrico para ferramentas acionadas
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta