arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM35 Ø300

MSC-PM35 Ø300

MAGNOS für Schleifanwendungen

Ident.-Nr. 422287

Lieferzeit auf Anfrage
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Permanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø300 x 78 mm
  • Anzahl Pole: 18
  • Max. Spannkraft: 80 N/cm²
  • Min. Werkstückdicke: 5 mm
  • Zentrierrand: ø150 x 6 mm
  • Durchgangsbohrung möglich bis: 58 mm
  • Rückseitige Befestigungsgewinde: M6
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 37 kg
H [mm] 78.0
Max. clamping force [N/cm²] 80.0
Number of poles 18.0
Min. workpiece thickness [mm] 5.0
Weight [kg] 37.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual