MFPS-P-A1-L30 525 x 500
Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.
ID 1358560
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 525 x 500 x 66 mm
- Orientace pólu: Podélně
- Rozteč pólů: 30 + 10 mm (ocel + pryskyřice)
- Počet pólů: 10 (70x pólový závit M6)
- Přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 100 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: B
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 525.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 160.0 |
| Rozteč pólů | 30 mm + 10 mm |
| Počet pólů | 10.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 7.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 100.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců