MFRS-A1-070 800 x 500
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 423430
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
- Nahrazeno: 1595020
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez demagnetizačního cyklu
- Rozměry: 800 x 500 x 66 mm
- Velikost pólů: 70 x 70 mm
- Počet pólů: 40 (pólový závit M10)
- Maximální přídržná síla na pól: 7.7 kN
- Maximální celková přídržná síla: 308 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 180 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 308.0 |
| Počet pólů | 40.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 16.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 180.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců