SBS-T-W 315-103
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703260
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA THW plus 315-104
- Průměr: 103 mm
- Vlastní hmotnost: 4.7 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 37.0 |
| ØC [mm] | 97.0 |
| ØD [mm] | 103.0 |
| E min. [mm] | 38.0 |
| E max. [mm] | 105.8 |
| F [mm] | 78.0 |
| ØG [mm] | 70.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.7 |