arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-S-W 215 Podobné zobrazení

SBS-S-W 215

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8703164

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Ochranné pouzdro s rozprašovacími tryskami
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Chladicí kapalinu lze aplikovat přímo na obrobek pomocí integrované rozprašovací trysky
  • Vhodné pro: ROTA THW plus 215-66
Technické údaje:
  • Průměr: 32 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.7 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 46.0
K M16x1.5
Vlastní hmotnost [kg] 1.7