AB H 308 M8
工件销
ID 10012144
AB H 308 M8, 工件销 硬
- 高度 H: 30 mm
- 扳手尺寸A/F: 14
- 螺纹 G: M8
- 材料: Stahl C45
- 供货单位: 1 件
Technical details
| 高度 H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| 扳手尺寸A/F | 14.0 |
| 螺纹 G | M8 |
| 硬 | 是 |
| 材料 | Stahl C45 |
| 硬 | 是 |
| 供货单位 | 1 件 |
ID 10012144
| 高度 H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| 扳手尺寸A/F | 14.0 |
| 螺纹 G | M8 |
| 硬 | 是 |
| 材料 | Stahl C45 |
| 硬 | 是 |
| 供货单位 | 1 件 |