AB H 55 M5
Podpěrný čep
ID 10012131
AB H 55 M5, Podpěrný čep tvrdý
- Výška H: 5 mm
- Velikost klíče A/F: 8
- Závit G: M5
- Materiál: Stahl C45
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
| Altezza H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Chiave taglia A/F | 8.0 |
| Filetto G | M5 |
| Duro | Sì |
| Materiale | Stahl C45 |
| Duro | Sì |
| Unità di fornitura | 1 pezzo |