arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-CG3 160-50-13.5 Podobné zobrazení

GBS-CG3 160-50-13.5

Stupňovitá čelist

ID 1431232

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, karbidový úchop 3 mm
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 13,5 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka [mm] 160.0
Hloubka [mm] 13.5
Výška [mm] 50.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby