arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-G5-T 160-50-20

GBS-G5-T 160-50-20

Stupňovitá čelist

ID 430250

Tempo di consegna su richiesta
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, úchop 5 mm s T-maticí
  • T-drážka pro montáž polohovací lišty.
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 20 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.03 kg
Šířka [mm] 160.0
Hloubka [mm] 20.0
Výška [mm] 50.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 1.03

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby