GBG-VS 65-8.5-27
Backe grip
ID 430709
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe grip VS
- Schnittstelle 1: W-65-3
- Abmessungen: 65 x 8,5 x 27 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 27.0 |
| Höhe [mm] | 8.5 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben