FF-T1 Z520-A15
Placa adaptadora estándar
ID 805007
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z520
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de paso de mandril: 330.2 mm
- Círculo de paso del husillo: 330.2 mm
- Altura: 28 mm
- Paso de barra: 281.5 mm
- Peso: 28 kg
Technické údaje
| Lado del chuck | Z520 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 330.2 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 330.2 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Paso de barra [mm] | 281.5 |
| Peso [kg] | 28.0 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación