arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T2 Z220-A6 Podobné zobrazení

FF-T2 Z220-A6

Standardní adaptérová deska

ID 805003

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z220
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 6
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 171.4 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
  • Výška: 28 mm
  • Průchozí otvor: 103.2 mm
  • Vlastní hmotnost: 6 kg
Strana sklíčidla Z220
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 6
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 171.4
Roztečná kružnice vřetena [mm] 133.4
Výška [mm] 28.0
Průchozí otvor [mm] 103.2
Vlastní hmotnost [kg] 6.0

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby