FFK-T1 Z140-A5
標準取付板
ID 805120
標準取付板
特長:
特長:
- 直接フランジ
- 油圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z140
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 5
- チャック・ピッチサークル: 104.8 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 104.8 mm
- 高さ: 15 mm
- 貫通穴: 79.6 mm
- 重量: 1 kg
Technické údaje
| チャック側面 | Z140 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 5 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| 高さ [mm] | 15.0 |
| 貫通穴 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
納品内容
取付板、取付ねじ