arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z270-A6 Illustrazione simile

FFV Z270-A6

Flangia standard

ID 836040

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z270
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 6
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 318 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Foro passante: 103.2 mm
  • Peso: 15 kg
Futterseite Z270
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 6
Teilkreis Futter [mm] 318.0
Teilkreis Spindel [mm] 133.4
Höhe [mm] 38.0
Durchlass [mm] 103.2
Gewicht [kg] 15.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben