FFV Z415-A20
Standardní adaptérová deska
ID 836063
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z415
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 20
- Roztečná kružnice sklíčidla: 474 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 463.6 mm
- Výška: 59 mm
- Průchozí otvor: 230 mm
- Vlastní hmotnost: 52.4 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z415 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 474.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 463.6 |
| Výška [mm] | 59.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 230.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 52.4 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby