KSX-C2
5osý svěrák
5osý svěrák s nastavitelným upínacím středem, největším základním upínacím zdvihem a aktivní funkcí přítlaku čelistí pro úplné a přesné obrábění šesté strany.
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Effetto staffante
Consente una lavorazione completa e precisa del sesto lato in base alle necessità - Cambio rapido delle ganasce senza attrezzi
Adeguamento a nuove operazioni di serraggio in pochi secondi - Centro di serraggio regolabile
Pezzi piccoli e grandi sempre fissati centralmente - Lunga corsa di serraggio di base di 130 mm
Ampia gamma di applicazioni senza ulteriori estensioni - Campo di serraggio espandibile
Consente il serraggio di pezzi di varie lunghezze - Accessibilità ottimale
Consente al pezzo di essere lavorato da cinque lati - Smorzamento integrato dell'elastomero
Minimizzazione delle vibrazioni durante la lavorazione - Ampia gamma di applicazioni
Adatto per la lavorazione di pezzi grezzi e finiti - Vasta gamma di ganasce
Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio - Serraggio per trazione
Nessuna flessione del corpo base - Interfaccia VERO-S
Ampia varietà di combinazioni grazie al sistema modulare VERO-S per tempi di attrezzaggio ancor più ridotti.
Opzioni ed informazioni speciali
- La morsa a 5 assi per lavorazioni su 6 lati
La morsa con ganascia fissa KONTEC KSX-C2 presenta caratteristiche ineguagliabili per la lavorazione a 5 assi. Un centro di serraggio regolabile, l'ottima accessibilità ai pezzi da lavorare e la corsa di serraggio base di 130 mm rendono la KSX-C2 un dispositivo di serraggio incredibilmente versatile. La migliore caratteristica in assoluto è la funzione effetto discendente attiva della morsa a vite integrata di serie. Ciò si ottiene bloccando la seconda ganascia e permette una lavorazione completa e precisa del sesto lato senza bisogno di conversione in altre dimensioni. - Un nuovo sistema di cambio rapido delle griffe consente lo scambio di un gran numero di ganasce base tra loro in pochi secondi e completamente senza utensili. In combinazione con le prolunghe tirante, la KSX-C2 può essere adattato in modo rapido e semplice a qualsiasi nuova esigenza. Grazie all'interfaccia VERO-S, i perni di serraggio possono essere montati direttamente sul corpo base e la morsa a 5 assi può essere collocata sul sistema di serraggio a punto zero.