arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 200

KSH3-LH 200

液压二爪动力虎钳

ID 1486541

标准液压虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 200 x 200 x 95,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 53 kN
  • 单指行程: 10 mm
  • 最大卡爪高度: 100 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 工作压力: 10 - 120 bar
  • 每双行程油耗: 150 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.3 s
  • 重量: 24 kg
Curso por castanha [mm] 10.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 53.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 120.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 100.0
Distância H [mm] 30.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 150.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.3
Peso [kg] 24.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)