arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-BWA

KSP3-BWA

Prensas de sujeción por fuerza neumática con sistema de cambio rápido de mordazas
Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación en diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles actualmente con de carrera estándar o carrera larga.

Ventajas y beneficios

  • Gran diversidad de variantes
    De este modo, se garantiza la máxima flexibilidad con la gama estándar más amplia y potente de prensas de sujeción de accionamiento neumático
  • Sistema de cambio rápido de garras
    Adaptación rápida y sencilla a nuevas tareas de sujeción, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción
  • Amplificación de la fuerza para la sujeción externa mediante fuerza por muelle
    Mayor fuerza de sujeción para tareas de corte de metales pesados, así como el mantenimiento de la tensión de resorte durante el almacenamiento
  • Supervisión patentada de la posición de la mordaza base a través de presión dinámica
    Saber si la prensa está abierta o sujeta
  • Control de presencia de la pieza a través de la mordaza base
    Permite la carga automática de la prensa de sujeción
  • Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
    Ideal para el maquinado a 6 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Fuentes de energía compactas de accionamiento neumático
    TANDEM KSP3 es sinónimo de prensa de sujeción potente de accionamiento neumático, que cuenta con una gama de aplicaciones muy amplia, siempre que la máquina disponga de sistema neumático. La detección patentada durante la sujeción externa mediante conjuntos de muelles integrados, la detección patentada de la posición de la mordaza base mediante presión dinámica o la posibilidad de controlar el aire a través de la mordaza son solo tres de las características adicionales que se han incluido en la nueva generación. Éstas marcan tendencia, sobre todo en lo que se refiere a la automatización.
  • Reducción significativa de los tiempos de preparación gracias al sistema de cambio rápido de mordazas
    Las prensas TANDEM KSP3-BWA están equipadas adicionalmente con un sistema de cambio rápido de mordazas. Con este sistema de cambio rápido, las mordazas pueden cambiarse manualmente o automáticamente mediante un robot en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite una reducción enorme del tiempo de preparación, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción.