arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3 250-Z-AS-IM

KSP3 250-Z-AS-IM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí

ID 1467590

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Induktivní monitorování čelisti
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 10.5 - 20 kN
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Max. výška čelisti: 150 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 3 - 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
  • Vlastní hmotnost: 32 kg
Skok na szczękę [mm] 5.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 55.0
Min. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 10.5
Maks. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 20.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.02
Maks. wysokość szczęki [mm] 150.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 9100.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.6
Masa [kg] 32.0

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, indukcyjny czujnik zbliżeniowy, kabel przyłączeniowy, osłona, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Możliwość monitorowania dwóch pozycji szczęk pomiędzy pozycjami krańcowymi szczęk bazowych za pomocą czujników zbliżeniowych (np. „otwarte” i „zaciśnięte”)

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)