KSP3 315-Z-AS-PM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1496931
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Zesílení upínací síly / vnější zajištění
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 315 x 315 x 136 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 100 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 16 - 32.5 kN
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Max. výška čelisti: 200 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 3 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 21500 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 2 s
- Vlastní hmotnost: 70 kg
Technické údaje
| Curso por castanha [mm] | 6.5 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 100.0 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 16.0 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 32.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 70.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)