arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-F 100-PM

KSP3-F 100-PM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1433682

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • S pevnou čelistí
  • Standardní zdvih
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 18 kN
  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 2 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 18.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 16.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 1000.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.2
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).