KSF3 160
バネ動式 2 爪クランピングブロック
ID 1457388
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
- 把持力範囲: 20 - 30 kN
- 片側ストローク: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 1700 cm³
- 閉 / 開時間: 0.8 s
- 重量: 13 kg
技術的詳細
| Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla [kN] | 20.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 25.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).