arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRP3 160-Z

KRP3 160-Z

Pneumatic 3-jaw clamping force blocks

ID 1499466

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 3-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 2 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
  • Closing/opening time: 0.4 s
  • Weight: 11 kg
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 45.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 25.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 3400.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.4
Peso [kg] 11.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)