arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRP3 250

KRP3 250

Pneumatic 3-jaw clamping force blocks

ID 1499503

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 3-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 55 kN
  • Stroke per jaw: 5 mm
  • Max. jaw height: 150 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 2 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
  • Closing/opening time: 1.6 s
  • Weight: 32 kg
单指行程 [mm] 5.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 55.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 6.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 150.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 9100.0
闭合/张开时间 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)