arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 400 Z-Z

THL plus 400 Z-Z

Lunette con cilindro posteriore

ID 825511

Lunetta standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Lunetta autocentrante
  • Azionamento idraulico
  • Lubrificazione centralizzata
  • Rulli di scorrimento cilindrici
Dati tecnici:
  • Campo di serraggio senza protezione contro i trucioli: 35 - 245 mm
  • Max forza di serraggio per rullo: 15 kN
  • Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
  • Precisione di centraggio: < 0.05 mm
  • Precisione di ripetibilità: < 0.01 mm
  • Max. velocità periferica: 535 m/min
  • Peso: 102 kg
Tipo di lubrificazione Lubrificazione centralizzata
Rulli di scorrimento Cilindrico
Ø di serraggio min. [mm] 35.0
Ø di serraggio max. [mm] 245.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 8.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Max forza di serraggio per rullo [kN] 15.0
Precisione di centraggio [mm] < 0.05
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.01
Max. velocità periferica [m/min] 535.0
Peso [kg] 102.0