arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 200-62 D6-GBK

ROTA-G 200-62 D6-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 815017

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.8 mm
  • Tandsteek: 4.7 mm
  • Max. opspankracht: 95 kN
  • Max. koppel: 90 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4600 1/min
  • Gewicht: 21.3 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 6
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4600.0
Max. clamping force [kN] 95.0
Max. torque [Nm] 90.0
Stroke/jaw [mm] 6.8
Tooth pitch [mm] 4.7
Weight [kg] 21.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual