arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819073

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Passo tra i denti: 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 33.8 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 160.0
Max. torque [Nm] 210.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Tooth pitch [mm] 6.0
Height H with flange [mm] 110.0
Weight [kg] 33.8

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones