arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819054

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 92 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 č. 8
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 9.8 mm
  • Rozteč zubů: 7 mm
  • Max. upínací síla: 180 kN
  • Max. krouticí moment: 220 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 3400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 66.7 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 8
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 3400.0
Max. upínací síla [kN] 180.0
Max. krouticí moment [Nm] 220.0
Zdvih/čelist [mm] 9.8
Rozteč zubů [mm] 7.0
Výška H s přírubou [mm] 138.0
Vlastní hmotnost [kg] 66.7

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití