ROTA-S plus 500-162 Z460-VP1
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
ID 814350
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 162 mm
- Spindelaufnahme: Z460
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 320 Nm
- Max. Drehzahl: 1500 1/min
- Gewicht: 152 kg
Technické údaje
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z460 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 320.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 152.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung