arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 630-252 A11-VP2

ROTA-S plus 630-252 A11-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814665

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 252 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 15 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 350 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 256 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 1000.0
Max. Spannkraft [kN] 270.0
Max. Drehmoment [Nm] 350.0
Hub/Backe [mm] 15.0
Zahnteilung [mm] 8.5
Eigenmasse [kg] 256.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung