arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 1316846

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 4-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 66 kN
  • Max. aktivační síla: 28 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 20 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 6 (Z170)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3000.0
Max. upínací síla [kN] 66.0
Max. aktivační síla [kN] 28.0
Zdvih/čelist [mm] 5.3
Zdvih pístu (H) [mm] 20.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.13
Vlastní hmotnost [kg] 20.0

标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册