ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 1316850
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 104 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 105 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
- Vlastní hmotnost: 51 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 105.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 45.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.71 |
Vlastní hmotnost [kg] | 51.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod