arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808010

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 53 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 3.3 mm
  • 活塞行程: 14 mm
  • 最大夹持力*: 65 kN
  • 最大启动力: 26 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 8.6 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
最大夹持力* [kN] 65.0
最大启动力 [kN] 26.0
行程/卡爪 [mm] 3.3
活塞行程(H) [mm] 14.0
惯性矩 [kgm²] 0.032
重量 [kg] 8.6

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒和操作手册