arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 808021

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.2 mm
  • Zdvih pístu: 18 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. aktivační síla: 38 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16.7 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Max. Spannkraft [kN] 100.0
Max. Betätigungskraft [kN] 38.0
Hub/Backe [mm] 4.2
Kolbenhub (H) [mm] 18.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.092
Eigenmasse [kg] 16.7

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung