ROTA NCE 260-81 Z220-SV60°
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
ID 808033
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de torno elétrica com peso reduzido
- Através do orifício: 81 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Curso por castanha: 4.9 mm
- Curso do pistão: 21 mm
- Força de fixação máx.: 130 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 24 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 130.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 45.0 |
| Curso/castanha [mm] | 4.9 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 21.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.195 |
| Peso [kg] | 24.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização, parafuso com olhal e manual de operação