arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 808042

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 106 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.8 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 155 kN
  • Max. bedieningskracht: 58 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 40.6 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3500.0
Força de fixação máx. [kN] 155.0
Máx. força de atuação [kN] 58.0
Curso/castanha [mm] 5.8
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Momento de inércia [kgm²] 0.465
Peso [kg] 40.6

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização, parafuso com olhal e manual de operação