arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800602

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 43 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 5.9 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 45 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 14 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 45.0
Max. actuating force [kN] 30.0
Stroke/jaw [mm] 5.9
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.05
Weight [kg] 14.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual