ROTA THW plus 315-104 A11-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
ID 800642
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 104 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 8.6 mm
- Passo dos dentes: 5.498 mm
- Curso do pistão: 28 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. força de atuação: 90 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
- Peso: 70 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大作動力 [kN] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.6 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 28.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.97 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册